(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High 7 Ace (muela abrasiva)

High 7 Ace (muela abrasiva)
  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 180
· Tamaño del diámetro interior (mm): 22.23
· Dimensión de espesor (mm): 6
· Tamaño de partícula (#): 24
· Característica: Valor de durabilidad

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HS1806A24P
HS1806ST24K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Grano abrasivo Dureza
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero en general / Hierro fundidoGrano abrasivo AWAP
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidable / Aleación de aceroWA grano abrasivoK

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 180 Dimensión del diámetro interno(mm) 22.23 Espesor(mm) 6
Tamaño de partícula(#) 24 Características Durabilidad enfatizada Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80
Estrategia de puntos 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico