(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, punta de carburo de tungsteno, SD (Números de pieza)

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, punta de carburo de tungsteno, SD
  • Descuento por volumen

Tipo de soldadura económica. Un taladro para hierro fundido y metales no ferrosos que mantiene las excelentes características de la aleación de carburo junto con un excelente costo-rendimiento, ya que se puede volver a pulir muchas veces. El vástago es el mismo que el diámetro de la cuchilla / corte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SD-3.2
SD-3.5
SD-3.9
SD-4.0
SD-6.3
SD-8.0
SD-9.0
SD-12.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.243753.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.547803.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.947803.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455884
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.3671056.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8801188
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9851259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210515512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Modelo de enlace varilla recta Coating Presence NA
Presencia de pozos de petróleo NA Tolerancia de diámetro de taladro(mm) 0~-0.03 Ángulo de torsión (θ)(La licenciatura) Torsión (20 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico