(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, carburo cementado, punta, DIXI1130 (Números de pieza)

Brocas integrales de carburo - mango cilíndrico, carburo cementado, punta, DIXI1130
  • Descuento por volumen

· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Modelo de enlace: enlace recto
· Ángulo de torsión: 24
· Ángulo de punta (°): 118
· Tolerancia de diámetro: h6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DIXI1130-0.40
DIXI1130-0.50
DIXI1130-0.60
DIXI1130-0.70
DIXI1130-0.80
DIXI1130-0.90
DIXI1130-1.00
DIXI1130-1.10
DIXI1130-1.20
DIXI1130-1.30
DIXI1130-1.40
DIXI1130-1.50
DIXI1130-1.60
DIXI1130-1.70
DIXI1130-1.80
DIXI1130-1.90
DIXI1130-2.00
DIXI1130-2.10
DIXI1130-2.20
DIXI1130-2.30
DIXI1130-2.40
DIXI1130-2.50
DIXI1130-2.60
DIXI1130-2.70
DIXI1130-2.80
DIXI1130-2.90
DIXI1130-3.00
DIXI1130-3.10
DIXI1130-3.20
DIXI1130-3.30
DIXI1130-3.40
DIXI1130-3.50
DIXI1130-3.60
DIXI1130-3.70
DIXI1130-3.80
DIXI1130-3.90
DIXI1130-4.00
DIXI1130-4.10
DIXI1130-4.20
DIXI1130-4.30
DIXI1130-4.40
DIXI1130-4.50
DIXI1130-4.60
DIXI1130-4.70
DIXI1130-4.80
DIXI1130-4.90
DIXI1130-5.00
DIXI1130-5.10
DIXI1130-5.20
DIXI1130-5.30
DIXI1130-5.40
DIXI1130-5.50
DIXI1130-5.60
DIXI1130-5.70
DIXI1130-5.80
DIXI1130-5.90
DIXI1130-6.00
DIXI1130-6.10
DIXI1130-6.20
DIXI1130-6.30
DIXI1130-6.40
DIXI1130-6.50
DIXI1130-6.60
DIXI1130-6.70
DIXI1130-6.80
DIXI1130-6.90
DIXI1130-7.00
DIXI1130-7.50
DIXI1130-8.00
DIXI1130-8.50
DIXI1130-9.00
DIXI1130-9.50
DIXI1130-10.00
DIXI1130-10.50
DIXI1130-11.00
DIXI1130-11.50
DIXI1130-12.00
DIXI1130-12.50
DIXI1130-13.00
DIXI1130-13.50
DIXI1130-14.00
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud de ranura (L1)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.4630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.2830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.3830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.4830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.5830
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.6938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.7938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.8938
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.9938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.1938
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.21040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.31040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.41143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.61143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.71246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.81246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.91246
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31246
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.11449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.21449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.31449
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.41552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.51552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.61552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.71552
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.81755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.91755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

41755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.11755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.21755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.31858
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.41858
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.51858
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.61858
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.71858
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.82062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.92062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

52062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.12062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.22062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.32062
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.42166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.52166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.62166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.72166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.82166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.92166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

62166
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.12370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.22370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.32370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.42370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.52370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.62370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.72370
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.82574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.92574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

72574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.52574
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

82779
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.52779
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

92984
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9.52984
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.53189
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

113395
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.53395
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1235102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.535102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1335102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.537107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1437107

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Resina Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace Mango recto
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Ángulo de torsión 24
Ángulo de la punta(°) 118 Tolerancia de diámetro h6 Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico