(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de bit plano estándar JIS 20 (tipo JIS antiguo) (Números de pieza)

Tipo de bit plano estándar JIS 20 (tipo JIS antiguo)
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: 20 Tipo de broca plana
· Egoístamente: Inserto sin mano
· Número contenido en un paquete: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20-1-HT110
20-1-HT120
20-1-ST120
20-1-UT120
20-2-HT110
20-2-HT120
20-2-ST120
20-2-UT120
20-3-HT110
20-3-HT120
20-3-ST120
20-3-UT120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla W
(mm)
Material Talla L
(mm)
Talla H
(mm)
Bit compatible Tamaño de punta A Tamaño de punta B Tamaño de punta C
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

13HT1101001302-11393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13HT1201001302-11393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13ST1201001302-11393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13UT1201001302-11393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1101201602-216114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16HT1201201602-216114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16ST1201201602-216114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16UT1201201602-216114
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT1101401902-319135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19HT1201401902-319135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19ST1201401902-319135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19UT1201401902-319135

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS 20 tipo de broca plana tipo de producto Broca de carburo Egoístamente Inserto sin mano
Tamaño de la punta r 0.5 Número contenido en un paquete 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico