(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPRT (Números de pieza)

Escariadores rectos HSS - vástago cónico, tipo pasador cónico, TPRT
  • Descuento por volumen

Fresa recta para procesamiento de agujero cónico 1/50 (HSS).
[Caracteristicas]
· El vástago cónico Morse ha sido adoptado para maquinaria.
[Aplicaciones]
· Ideal para el mecanizado de acabado de agujeros de pasador cónico 1/50.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPRT3
TPRT4
TPRT5
TPRT6
TPRT7
TPRT8
TPRT9
TPRT10
TPRT11
TPRT12
TPRT13
TPRT14
TPRT15
TPRT16
TPRT17
TPRT18
TPRT19
TPRT20
TPRT21
TPRT22
TPRT23
TPRT24
TPRT25
TPRT26
TPRT28
TPRT30
TPRT31
TPRT32
TPRT33
TPRT34
TPRT35
TPRT36
TPRT38
TPRT40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de la ranura
(mm)
Diámetro de la punta Gran diámetro final Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago a
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6334.166140.50.5MT15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7545.46152.50.5MT15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8756.6461651MT15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9967.8861801MT15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11979.2862001MT15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

141810.7262221MT15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163912.1682451MT15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1631013.1682451MT15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941114.7482951MT27
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1941215.7482951MT27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1941316.7482951MT27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2341418.5283351.5MT28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2341519.5283351.5MT28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2341620.5283351.5MT28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701722.283701.5MT210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701823.283701.5MT210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2701924.283701.5MT210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2702025.283701.5MT210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102126.94104301.5MT313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102227.94104301.5MT313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102328.94104301.5MT313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102429.94104301.5MT313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3102530.94104301.5MT313
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3182632.06104451.5MT315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3182834.06104451.5MT315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3183036.06104451.5MT315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353137.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353238.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353339.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353440.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353541.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353642.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3353844.3125002MT420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3354046.3125002MT420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Recto Base Blade Y/N NA Ambos cuadrados 1/50
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de diámetro(mm) -0.05~+0.05 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico