(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SPLMR (Números de pieza)

Escariadores espirales HSS - Vástago cónico Morse, tipo de máquina larga, SPLMR
  • Descuento por volumen

Tipo largo, uso de agujeros profundos, vástago cónico Morse

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPLMR5-120-200
SPLMR6-120-200
SPLMR7-120-200
SPLMR8-120-200
SPLMR8-150-250
SPLMR9-120-200
SPLMR9-160-250
SPLMR10-150-250
SPLMR10-150-300
SPLMR10.5-200-300
SPLMR11-200-300
SPLMR11.5-200-300
SPLMR12-150-300
SPLMR12-160-250
SPLMR12-200-350
SPLMR12.5-200-350
SPLMR13-150-300
SPLMR13-200-300
SPLMR13-200-350
SPLMR13.5-200-350
SPLMR14-200-300
SPLMR14-200-350
SPLMR14.5-200-350
SPLMR14.5-250-400
SPLMR15-200-350
SPLMR15-250-400
SPLMR15.5-200-350
SPLMR15.5-250-400
SPLMR16-200-350
SPLMR16-250-400
SPLMR16.5-200-350
SPLMR16.5-250-400
SPLMR17-200-350
SPLMR17-200-400
SPLMR17-250-400
SPLMR17.5-200-350
SPLMR17.5-250-400
SPLMR18-200-350
SPLMR18-200-400
SPLMR18-250-450
SPLMR18.5-200-350
SPLMR18.5-250-400
SPLMR19-200-350
SPLMR19-200-400
SPLMR19-250-400
SPLMR20-200-350
SPLMR20-200-400
SPLMR20-250-400
SPLMR20.5-200-350
SPLMR20.5-250-400
SPLMR21-200-350
SPLMR21-250-400
SPLMR21.5-250-400
SPLMR22-250-400
SPLMR22.5-250-400
SPLMR23-250-400
SPLMR23.5-300-450
SPLMR24-300-450
SPLMR24.5-300-450
SPLMR25-300-450
SPLMR25.5-300-450
SPLMR26-300-450
SPLMR26.5-300-450
SPLMR27-300-450
SPLMR27.5-300-450
SPLMR28-300-450
SPLMR28.5-300-450
SPLMR29-300-450
SPLMR29.5-300-450
SPLMR30-300-450
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
Longitud total L
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ1
(mm)
Longitud de mordida T
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5120 +0.004~+0.0096200134.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6120 +0.004~+0.0096200134.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7120 +0.006~+0.0126200134.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120 +0.006~+0.0126200134.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8150 +0.006~+0.0126250184.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9120 +0.006~+0.0126200134.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9160 +0.006~+0.0126250184.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150 +0.006~+0.0126250184.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150 +0.006~+0.0126300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5200 +0.007~+0.0156300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11200 +0.007~+0.0156300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5200 +0.007~+0.0156300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12150 +0.007~+0.0156300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12160 +0.007~+0.0156250184.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12200 +0.007~+0.0156350284.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5200 +0.007~+0.0156350284.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13150 +0.007~+0.0158300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13200 +0.007~+0.0158300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13200 +0.007~+0.0158350284.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5200 +0.007~+0.0158350284.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14200 +0.007~+0.0158300234.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14200 +0.007~+0.0158350284.51MT1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17200 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5250 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18200 +0.007~+0.01583502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18200 +0.007~+0.01584003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18250 +0.007~+0.01584503701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5200 +0.008~+0.01783502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19200 +0.008~+0.01783502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19200 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20200 +0.008~+0.01783502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20200 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5200 +0.008~+0.01783502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21200 +0.008~+0.01783502701.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22.5250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23250 +0.008~+0.01784003201.5MT2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.5300 +0.008~+0.01784503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24300 +0.008~+0.01784503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24.5300 +0.008~+0.01784503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25300 +0.008~+0.01784503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25.5300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26.5300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27.5300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.5300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29.5300 +0.008~+0.017104503511.5MT3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30300 +0.008~+0.017104503511.5MT3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de caña Mango cónico material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero Revestimiento S / N NA
Forma del surco Espiral Base Blade Y/N NA forma de cuchilla Hoja derecha torsión izquierda
Ángulo de torsión 12° Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Centro 60 ° cóncavo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico