(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapón de trabajo (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ST190
ST230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar N
(mm)
Masa
(kg)
C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2001.316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2451.6725

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 150 D(mm) 17 F(mm) 80
G(mm) 60 H(mm) 31 Material S45C
Tratamiento térmico Endurecimiento HRC30 ± 5 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Accesorio Llave hexagonal (nominal 5)
B(mm) 38 E(mm) 55 I(mm) 19
J(mm) 10 K(mm) 6 L(mm) 12
M(mm) 20 O(mm) 20 P(mm) 7
Q(mm) 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico