(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda (Números de pieza)

Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punta redonda tipo 40 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

40-2-P20

Número de Parte
40-2-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 40-2-P20 de la serie Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda.

Products like this...

Número de Parte
40-1-P20
40-2-K10
40-2-M20
40-3-K10
40-3-M20
40-3-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131332P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954P20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico