(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda

Bisagra Carburo Bit JIS40 Izquierda
  • Descuento por volumen

· Tipo de producto: broca de carburo
· Especificación JIS: Herramienta de punta redonda tipo 40 (Izquierda)
· Material: Carburo
· Unidad de envío (Libro): 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
40-1-K10
40-1-M20
40-1-P20
40-2-K10
40-2-M20
40-2-P20
40-3-K10
40-3-M20
40-3-P20
40-4-K10
40-4-M20
40-4-P20
40-K10
40-M20
40-P20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de la caña
(mm)
Longitud total de la caña
(mm)
Altura de la caña
(mm)
Numero nominal Consejo Parte A
(mm)
Consejo Parte B
(mm)
Consejo Parte C
(mm)
r Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131332K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131332M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13100131131332P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16120162161643P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19140193191954P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254222264K10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

25160254222264M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25160254222264P20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100101032K10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100101032M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080100101032P20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Norma JIS Herramienta de punta redonda tipo 40 (izquierda) tipo de producto Broca de carburo Material Carburo
Unidad de envío(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico