(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

NER-2 Trapezoidal Runner End Mill (Números de pieza)

NER-2 Trapezoidal Runner End Mill
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 2
· Ángulo de torsión (°): torsión estándar (30-40°)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NER-2-2-7
NER-2-2-10
NER-2-2-12
NER-2-2-15
NER-2-2.5-7
NER-2-2.5-10
NER-2-2.5-12
NER-2-2.5-15
NER-2-3-7
NER-2-3-10
NER-2-3-12
NER-2-3-15
NER-2-3.5-7
NER-2-3.5-10
NER-2-3.5-12
NER-2-3.5-15
NER-2-4-7
NER-2-4-10
NER-2-4-12
NER-2-4-15
NER-2-4.5-7
NER-2-4.5-10
NER-2-4.5-12
NER-2-4.5-15
NER-2-5-7
NER-2-5-10
NER-2-5-12
NER-2-5-15
NER-2-6-7
NER-2-6-10
NER-2-6-12
NER-2-6-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Código del fabricante (d1) Diámetro final grande
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72544501-00712-020013.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102544501-00712-020023.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122544501-00712-020034.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152565501-00712-020044.68
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

72.5644501-00712-025013.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5665501-00712-025024.61
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.5665501-00712-025035.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152.5665501-00712-025045.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73765501-00712-030014.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103765501-00712-030025.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123765501-00712-030035.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153765501-00712-030046.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73.5765501-00712-035015.21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.5765501-00712-035025.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.5786001-00712-035036.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153.5786001-00712-035047.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74865501-00712-040015.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104886001-00712-040026.82
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124886001-00712-040037.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154886001-00712-040048.28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

74.5986001-00712-045016.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.5986001-00712-045027.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124.5986001-00712-045038.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154.59107001-00712-045049.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

751086001-00712-050017.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510107001-00712-050028.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12510107001-00712-050039.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15510107001-00712-0500410.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7612107001-00712-060018.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612107001-00712-0600210.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12612107001-00712-0600311.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15612127501-00712-0600412.43

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre / Resina Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión(°) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico