(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Radio de cuello largo de 4 flautas HLRS (Números de pieza)

Radio de cuello largo de 4 flautas HLRS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Radio de cuello largo
· Número de flautas (hoja): 4
· Ángulo de hélice (Θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Para alta dureza (A base de silicona)
· Máximo: Fresa de carburo serie Unimax, vo. 12, 2010 –

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HLRS4008-005-020
HLRS4008-005-030
HLRS4008-005-040
HLRS4008-005-060
HLRS4008-01-020
HLRS4008-01-030
HLRS4008-01-040
HLRS4008-01-060
HLRS4008-02-020
HLRS4008-02-030
HLRS4008-02-040
HLRS4008-02-060
HLRS4010-005-020
HLRS4010-005-030
HLRS4010-005-040
HLRS4010-005-050
HLRS4010-005-060
HLRS4010-005-080
HLRS4010-005-100
HLRS4010-01-020
HLRS4010-01-030
HLRS4010-01-040
HLRS4010-01-050
HLRS4010-01-060
HLRS4010-01-080
HLRS4010-01-100
HLRS4010-02-020
HLRS4010-02-030
HLRS4010-02-040
HLRS4010-02-050
HLRS4010-02-060
HLRS4010-02-080
HLRS4010-02-100
HLRS4010-03-020
HLRS4010-03-030
HLRS4010-03-040
HLRS4010-03-050
HLRS4010-03-060
HLRS4010-03-080
HLRS4010-03-100
HLRS4012-01-040
HLRS4012-01-060
HLRS4012-01-100
HLRS4012-02-040
HLRS4012-02-060
HLRS4012-02-100
HLRS4012-03-040
HLRS4012-03-060
HLRS4012-03-100
HLRS4015-005-040
HLRS4015-005-060
HLRS4015-005-080
HLRS4015-01-040
HLRS4015-01-060
HLRS4015-01-080
HLRS4015-01-100
HLRS4015-01-120
HLRS4015-01-160
HLRS4015-02-040
HLRS4015-02-060
HLRS4015-02-080
HLRS4015-02-100
HLRS4015-02-120
HLRS4015-02-160
HLRS4015-03-040
HLRS4015-03-060
HLRS4015-03-080
HLRS4015-03-100
HLRS4015-03-120
HLRS4015-03-160
HLRS4015-05-040
HLRS4015-05-060
HLRS4015-05-080
HLRS4015-05-100
HLRS4015-05-120
HLRS4015-05-160
HLRS4018-02-080
HLRS4018-02-100
HLRS4018-02-120
HLRS4018-02-140
HLRS4018-02-160
HLRS4020-005-040
HLRS4020-005-060
HLRS4020-005-080
HLRS4020-005-100
HLRS4020-01-040
HLRS4020-01-060
HLRS4020-01-080
HLRS4020-01-100
HLRS4020-01-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Código JAN Trusco Code Diámetro del cuello ød1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)
Longitud efectiva real para ángulo de gradiente de la pieza de trabajo de 30 '
(mm)
Longitud efectiva real en el ángulo de inclinación del trabajo 1 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 1 ° 30 '
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 2 °
(mm)
Longitud efectiva real para el ángulo del gradiente de la pieza de trabajo de 3 °
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
(mm)
Max Min
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.050.485042--0.7816°2.452.652.822.983.260~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.050.485043--0.7816°3.533.783.984.164.480~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.80.050.485044--0.7816°4.614.895.115.315.710~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.050.4850464560295076433468-27690.7816°6.737.077.337.598.150~-0.015--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.485042--0.7816°2.442.652.822.973.240~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.485043--0.7816°3.533.773.974.154.470~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.485044--0.7816°4.64.885.115.35.690~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.10.485046--0.7816°6.737.067.337.588.140~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.485042--0.7816°2.432.632.82.953.220~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.485043--0.7816°3.523.763.964.134.450~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.485044--0.7816°4.64.875.095.295.670~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.20.485046--0.7816°6.737.057.327.578.120~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.85042--0.9516°2.542.722.883.033.30~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.85043--0.9516°3.613.844.034.24.520~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.85044--0.9516°4.684.945.155.345.740~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.85045--0.9516°5.746.036.266.486.970~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.85046--0.9516°6.797.117.377.628.190~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.85048--0.9516°8.899.259.579.910.640~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.050.850410--0.9516°10.9811.3911.7712.1813.090~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.85042--0.9516°2.532.712.873.023.280~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.10.85043--0.9516°3.613.834.024.194.510~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.85044--0.9516°4.674.935.155.345.730~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.85045--0.9516°5.736.026.266.486.960~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.85046--0.9516°6.797.17.367.618.180~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.10.85048--0.9516°8.899.259.569.8910.630~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.10.850410--0.9516°10.9811.3811.7612.1713.070~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.85042--0.9516°2.522.72.8633.260~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.85043--0.9516°3.63.824.014.184.490~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10.20.85044--0.9516°4.674.925.135.325.710~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.85045--0.9516°5.736.016.256.466.930~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.85046--0.9516°6.787.17.357.68.160~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.20.85048--0.9516°8.899.249.559.8810.610~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.20.850410--0.9516°10.9811.3811.7512.1613.050~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.85042--0.9516°2.522.692.842.983.240~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.85043--0.9516°3.593.813.994.164.470~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.85044--0.9516°4.664.915.125.315.690~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.85045--0.9516°5.7266.246.456.910~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.30.85046--0.9516°6.787.097.347.598.140~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10.30.85048--0.9516°8.889.249.549.8610.580~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.30.850410--0.9516°10.9711.3711.7412.1413.030~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.10.965044--1.1416°4.124.254.394.544.880~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.10.965046--1.1416°6.186.386.596.827.330~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.10.9650410--1.1416°10.310.6410.9911.3812.230~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.20.965044--1.1416°4.114.254.394.544.870~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.20.965046--1.1416°6.186.386.596.827.310~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.20.9650410--1.1416°10.310.6310.9911.3712.220~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.30.965044--1.1416°4.114.244.384.534.860~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.30.965046--1.1416°6.186.386.596.817.310~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.20.30.9650410--1.1416°10.310.6310.9811.3612.210~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.051.25044--1.4516°4.124.264.44.554.890~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.051.25046--1.4516°6.186.396.66.837.340~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.051.25048--1.4516°8.258.528.89.11.9.790~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.25044--1.4516°4.124.254.44.554.890~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.25046--1.4516°6.186.386.66.837.340~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.25048--1.4516°8.248.518.89.19.780~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.250410--1.4516°10.3110.641111.3812.230~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.255412--1.4516°12.3712.7713.213.6614.680~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.11.260416--1.4516°16.517.0317.618.2119.570~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.25044--1.4516°4.124.254.394.544.880~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.25046--1.4516°6.186.386.596.827.330~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.25048--1.4516°8.248.518.799.19.770~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.250410--1.4516°10.3110.6410.9911.3712.220~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.255412--1.4516°12.3712.7713.1913.6514.670~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.21.260416--1.4516°16.4917.0317.618.2119.560~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.31.25044--1.4516°4.124.254.394.544.870~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.50.31.25046--1.4516°6.186.386.596.817.310~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.31.25048--1.4516°8.248.518.799.099.760~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.31.250410--1.4516°10.310.6410.9911.3712.210~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.31.255412--1.4516°12.3712.7713.1913.6414.660~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.31.260416--1.4516°16.4917.0217.5918.219.550~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.51.25044--1.4516°4.114.244.384.524.850~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.51.25046--1.4516°6.186.376.586.87.290~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.51.25048--1.4516°8.248.58.789.089.740~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1.50.51.250410--1.4516°10.310.6310.9811.3512.190~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.51.255412--1.4516°12.3612.7613.1813.6314.640~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.51.260416--1.4516°16.4917.0217.5818.1919.530~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.80.21.445048--1.7216°8.278.548.829.139.810~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.80.21.4450410--1.7216°10.3310.6711.0211.412.250~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.80.21.4455412--1.7216°12.412.813.2213.6814.70~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.80.21.44554144560295076556468-28821.7216°14.4714.9415.4415.9717.160~-0.015--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.80.21.4460416--1.7216°16.5217.0617.6318.2419.60~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.051.65044--1.9216°4.154.284.434.584.930~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.051.65046--1.9216°6.216.416.636.867.370~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.051.65048--1.9216°8.278.548.839.149.820~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

20.051.650410--1.9216°10.3410.6711.0311.4112.270~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.11.65044--1.9216°4.164.294.434.594.930~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.11.65046--1.9216°6.226.426.646.877.380~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.11.65048--1.9216°8.288.558.849.149.830~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.11.650410--1.9216°10.3410.6811.0411.4212.270~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.11.655412--1.9216°12.4112.8113.2413.714.720~-0.015Serie Carbide End Mill Unimax, Vo.12, 2010 -146

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio de cuello largo
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Superficie curva Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Giro de 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico