(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Helix Short Tipo MG-EHS (Números de pieza)

High Helix Short Tipo MG-EHS
  • Descuento por volumen

Torsión de 50°.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el MG-EHS de tipo corto de hélice alta, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MG-EHS-6
MG-EHS-7
MG-EHS-8
MG-EHS-9
MG-EHS-10
MG-EHS-11
MG-EHS-12
MG-EHS-13
MG-EHS-14
MG-EHS-15
MG-EHS-16
MG-EHS-18
MG-EHS-20
MG-EHS-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Procesamiento de aplicaciones Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6133650Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84962
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7163860Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84964
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8193860Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84966
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91931070Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84968
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102231070Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84970
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112231275Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84971
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122631275Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84972
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132631690Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84973
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142631690Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84974
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152631690Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84975
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632316100Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84976
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832320100Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84978
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038320105Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados84980
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2545425120Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados84985

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Modelo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Forma de flauta Con plomo Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico