(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo CBN de flauta simple, tipo corto MBOS (Números de pieza)

Fresa de extremo CBN de flauta simple, tipo corto MBOS
  • Descuento por volumen

Fresa de punta de CBN con soldadura fuerte. Exhibe un verdadero rendimiento al mecanizar acero endurecido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
MBOS-6
MBOS-8
MBOS-10
MBOS-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Herramienta no. Diámetro del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

636501285250605.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

848601685250807.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510702085251009.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

126127524852512011.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 1 Modelo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Sin torsión R Chaflán(mm) 0.6 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico