(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

WX Super Coated, Multi-Flauta, Corto WXS-EMS (Números de pieza)

WX Super Coated, Multi-Flauta, Corto WXS-EMS
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de bola de alta rigidez ultrarresistente WX, ultrarresistente y ultrarresistente. Mecanizado de acero endurecido de alta velocidad y alta precisión, así como, por supuesto, mecanizado de acero general de alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WXS-EMS-8
WXS-EMS-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8198703041080
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

102210803041100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza –HRC55 / Acero de alta dureza –HRC60 / Acero de alta dureza –HRC65 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 6 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para alta dureza (grupo de silicona) Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de flauta Con plomo
Ángulo de hélice (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.02

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico