(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, con recubrimiento WDI, VPH-GDS, punta (Números de pieza)

Brocas enterizas HSS - vástago recto/fresado, con recubrimiento WDI, VPH-GDS, punta
  • Descuento por volumen

Ejerce un excelente rendimiento de costos para el procesamiento de acero templado de 40 a 50 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VPH-GDS-1.1
VPH-GDS-1.46
VPH-GDS-1.58
VPH-GDS-3.9
VPH-GDS-3.55
VPH-GDS-5.7
VPH-GDS-5.55
VPH-GDS-6.1
VPH-GDS-7.4
VPH-GDS-10
VPH-GDS-10.3
VPH-GDS-10.7
VPH-GDS-11.4
VPH-GDS-12.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) Dc
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no. Adelgazamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.1739End Mill Shank38599011Punto de cuatro facetas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.46941End Mill Shank38608146Punto de cuatro facetas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.581042End Mill Shank38608158X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92254End Mill Shank48599039X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.552052End Mill Shank48608355X tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.72872End Mill Shank68599057Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.552872End Mill Shank68608555Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.13175End Mill Shank88599061Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.43478End Mill Shank88599074Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104393Mango recto108599100Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.343100End Mill Shank128599103Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.747104End Mill Shank128599107Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.447104End Mill Shank128599114Tipo R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.851108End Mill Shank128599128Tipo R

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero de alta dureza / Hierro fundido / Titanio Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Con / sin orificio de aceite NA Ángulo de la punta(°) 130
Detalles de revestimiento WDI recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico