(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves para gafas (Números de pieza)

Juego de llaves para gafas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Ángulo de desplazamiento de 45 ° x 6 ° que permite la máxima transferencia de par.
· Los tamaños se indican en forja de estampado grande y fácil de ver.
· El tamaño de la bandeja moldeada de resina es de 445 x 185 x 52 mm.
· Se puede usar para alcanzar pernos y tuercas en lugares empotrados y también se puede usar con la cabeza al revés.
· Se utiliza una estructura seccional tipo I, lo que la hace ligera y resistente a la flexión.
· La parte de la caja tiene la forma Power Fit original de KTC.
[Aplicaciones]
· Ideal para mantenimiento de maquinaria y equipos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TM506
TM508
TM510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Punto)
Establecer número de contención
(ordenador personal.)
Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

179 ~ 3348×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24--6--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

179 ~ 3348×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24--8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5.5×7 / 8×10 / 10×12 / 11×13 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×21 / 22×24 / 24×27M5-05507、0810、1012、1113、1214、1417、1719、1921、2224、242710-307-61482300

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45×6 Artículo único / conjunto Establecer producto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico