(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo estándar G, 3 flautas 3GE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3GE3
3GE3.5
3GE4
3GE4.5
3GE5
3GE5.5
3GE6
3GE6.5
3GE7
3GE7.5
3GE8
3GE8.5
3GE9
3GE9.5
3GE10
3GE11
3GE12
3GE13
3GE14
3GE15
3GE16
3GE17
3GE18
3GE19
3GE20
3GE21
3GE22
3GE23
3GE24
3GE26
3GE27
3GE28
3GE29
3GE30
3GE31
3GE32
3GE33
3GE34
3GE35
3GE36
3GE37
3GE38
3GE39
3GE40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.58860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.510860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5.512860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

612860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6.5141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8141065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5181070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9181070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5181070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11221280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12221280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14261690
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15301695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16301695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173520105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183520105
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194020110
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

204020110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224520110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

235025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

275525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

295525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

336032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

346032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

366032145
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

376532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

396532150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de hoja Cuadrado Numero de flautas(hoja) 3
Tipo de material de herramienta Cobalt HSS Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) / Cortes inclinados Revestimiento Estaño
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico