(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo XPM (tipo largo de 2 flautas) XPM-EDL

Fresa de extremo XPM (tipo largo de 2 flautas) XPM-EDL
  • Descuento por volumen

Serie de cuchillas largas de 2 flautas en las que se utiliza polvo HSS XPM como material base

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
XPM-EDL-3
XPM-EDL-4
XPM-EDL-5
XPM-EDL-6
XPM-EDL-7
XPM-EDL-8
XPM-EDL-9
XPM-EDL-10
XPM-EDL-11
XPM-EDL-12
XPM-EDL-13
XPM-EDL-14
XPM-EDL-15
XPM-EDL-16
XPM-EDL-17
XPM-EDL-18
XPM-EDL-19
XPM-EDL-20
XPM-EDL-21
XPM-EDL-22
XPM-EDL-23
XPM-EDL-24
XPM-EDL-25
XPM-EDL-26
XPM-EDL-27
XPM-EDL-28
XPM-EDL-29
XPM-EDL-30
XPM-EDL-31
XPM-EDL-32
XPM-EDL-33
XPM-EDL-34
XPM-EDL-35
XPM-EDL-36
XPM-EDL-37
XPM-EDL-38
XPM-EDL-39
XPM-EDL-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31566589056
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42087089058
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52587589060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62587589062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

735109589064
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

835109589066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9451010089068
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10451010089070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11551212089071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12551212089072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13551212089073
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14551612589074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15651613589075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16651613589076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17651613589077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18651613589078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19752015589079
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20752015589080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21752015589081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22752015589082
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23902518089083
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24902518089084
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25902518089085
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26902518089086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27902518089087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28902518089088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29902518089089
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30902518089090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31953219589091
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32953219589092
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

331003220089093
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

341003220089094
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

351003220089095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

361053220589096
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

371053220589097
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

381053220589098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

391103221089099
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

401103221089100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de hélice (θ) Torsión estándar (30-40 °) Enlace Recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico