(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de herramientas TSH430 (Números de pieza)

Conjunto de herramientas TSH430

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conjunto de herramientas TSH430
  • Conjunto de herramientas TSH430
  • Conjunto de herramientas TSH430
  • Conjunto de herramientas TSH430
  • Conjunto de herramientas TSH430
  • Conjunto de herramientas TSH430
  • Descuento por volumen

Juego de herramientas portátil con placa superior plana en caja de metal de 3 niveles tipo V con doble puerta.
[Caracteristicas]
· Juego que adopta una nueva llave de trinquete con diseño de trinquete con accionamiento de 12.7 sq.
· Con bandejas de plástico en todos los niveles.
· Juego de herramientas que adopta una caja de herramientas de apertura dual de 3 niveles con forma de V y tapa plana.
· Tiene una excelente capacidad de almacenamiento y eficiencia de trabajo mientras es compacto.
[Aplicaciones]
· Para el montaje y mantenimiento de maquinaria industrial, automóviles, etc.
· Ideal para trabajos de reparación fuera del sitio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSH430

 
Número de Parte
TSH430
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Doble tipo portátil abierto Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 433×220×240
Establecer contenido(Puntos) 52 Color de la caja Rojo Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 15100

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico