(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalos (12 puntos) 8D (Números de pieza)

Zócalos (12 puntos) 8D
  • Descuento por volumen

Una llave de tubo que es ideal para apretar / aflojar pernos / tuercas hexagonales con una estructura de doble hexágono.
[Caracteristicas]
· Diseño de doble subtense hexagonal que puede acceder fácilmente a pernos y tuercas hexagonales.
· Al minimizar la tolerancia del subtense, se ha reducido el ruido al insertar el perno / tuerca.
· Aumenta la eficiencia de apriete, mejora la operatividad y permite un trabajo seguro.
[Aplicaciones]
· Ideal para el montaje y mantenimiento de grandes maquinarias industriales.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8D-27
8D-30
8D-32
8D-35
8D-36
8D-38
8D-41
8D-46
8D-50
8D-54
8D-55
8D-58
8D-60
8D-63
8D-65
8D-67
8D-70
8D-71
8D-75
8D-77
8D-80
8D-85
8D-90
8D-95
8D-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Ancho a través del diámetro externo de la parte plana (medida D1)
(mm)
Diámetro exterior máximo (dimensiones D1 o D2)
(mm)
Ancho a través de la profundidad de la parte plana (medida L1)
(mm)
ID del agujero pasante (dimensión d)
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

276040461922380
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

306244482125455
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

326250502125-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

356552522325600
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

366554512430-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

386855552530700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

417060512735-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

467966573435-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

508272573538-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5486787837411400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

558680583741-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5889838338411500
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6091855840--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6395898946-1900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6595906046--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

67100939349-2000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70105976051--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

71105989851-2300
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

751101036553--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7711010610653-2800
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8011511011056-3100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8512011711761-3700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9012512012063-3870
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9513012612667-4320
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100135132132711034660

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) 25.4
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (pulgadas) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico