(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera Soporte Primavera (Números de pieza)

Abrazadera Soporte Primavera
  • Descuento por volumen

Cuando se afloja la abrazadera, el resorte empuja automáticamente la abrazadera hacia arriba, lo que permite reemplazar fácilmente la pieza de trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPCS10
SPCS14
SPCS18
SPCS22
SPCS27
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Masa
(g)
Perno Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10.52220 - 2841M8-M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.52622 - 3255M12-M14
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

18.53226 - 3889M16-M18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

22.53828 - 40105M20-M22
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

27.54532 - 44177M24-M27

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C y SWP Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico