(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave SUS (Números de pieza)

Llave SUS
  • Descuento por volumen

Llave de doble extremo de acero inoxidable con durabilidad y resistencia al óxido.
[Caracteristicas]
· Ideal para pernos y tuercas de acero inoxidable.
· Material: se adopta acero inoxidable endurecido por precipitación.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Para equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas.
· Ideal para lugares que utilizan pernos y tuercas de acero inoxidable, como trabajos de impermeabilización, plomería, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SS-0810
SS-5.507
SS-1113
SS-1214
SS-1719
SS-2224
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1208×1018225.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1005.5×713163.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13511×132428.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14012×1426.530.56.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

18517×1937418
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

22622×2448519.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico