(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación corta (recta) M03 (Números de pieza)

Llave de compensación corta (recta) M03
  • Descuento por volumen

Tipo corto, llave inglesa de tipo recto.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos realizados en espacios estrechos con restricciones de altura o en lugares profundos.
· La parte de la caja se ajusta fácilmente a tuercas y tornillos gracias a la estructura de doble hexágono.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M03-0810
M03-1012
M03-1113
M03-1214
M03-1315
M03-1417
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1088×1013.5165.56.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11510×121618.56.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11511×13171978
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13012×1418.5217.58.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

13513×15192389
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

14514×172125.58.59.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico