(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de 6 piezas (Números de pieza)

Juego de llaves de 6 piezas
  • Descuento por volumen

Juego de llaves de 6 piezas con 12 tamaños.
[Caracteristicas]
· Tamaño (5.5 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24).
· Con soporte de almacenamiento para evitar pérdidas.
· El tipo de extremo abierto es ideal para trabajar y también es útil cuando se trabaja fuera del sitio.
[Aplicaciones]
· Conveniente para apretar tornillos de varios tamaños.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-521

 
Número de Parte
W-521
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 141 / 210 / 100 / 120 / 137 / 183 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 8×10 / 17×19 / 12×14 / 11×13 / 5.5×7 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido(mm) 5.5×7、8×10、11×13、12×14、17×19、22×24 Masa(g) 580

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-521 de la serie Juego de llaves de 6 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico