(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rueda de Aleta Lijadora - Suministro para Pulido.【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Rueda de Aleta Lijadora - Suministro para Pulido.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Grano abrasivo: Un grano abrasivo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RF10015-80
RF10015-100
RF10015-120
RF10015-150
RF10015-240
RF10015-400
RF10015-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

150

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 15 Grano abrasivo Un grano abrasivo
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13600 Herramientas compatibles Amoladora de disco Aplicación Pulido de superficie
Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico