(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, SCM (Números de pieza)

Abrazadera de correa con orificio para tornillo - Acero S45C, SCM
  • Descuento por volumen

S45C / abrazadera de correa roscada HRC30 ± 5.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCM0011
SCM0012
SCM0032
SCM0100
SCM0101
SCM0102
SCM0200
SCM0201
SCM0202
SCM0203
SCM0301
SCM0302
SCM0303
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Perno Aplicable Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

402512-12879M8M80.08
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802512-122079M8M80.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083216812251013M12M120.36
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

58321681281216M14M140.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10038191612231616M14M140.44
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

15038191612391616M14M140.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

65502581481418M16M160.48
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10050252214231918M16M160.67
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15050252214321918M16M161.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17550252214391918M16M161.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

15050302415262220M18M181.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

17550302415322220M18M181.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20050292415392220M18M181.88

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico