(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta larga en miniatura P-35 (Números de pieza)

Alicates de punta larga en miniatura P-35

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates de punta larga y boca pequeña que son adecuados para trabajos de precisión en los que es necesario doblar y agarrar objetos pequeños.
[Caracteristicas]
· El ancho de la punta es de solo 0.6 mm, lo que lo hace tan delgado como las pinzas.
· Dado que la pinza en la punta no está moleteada (dentada), no rayará los objetos agarrados.
· Tamaño compacto de 116 mm de longitud total que cabe en la palma de una mujer.
· El achaflanado de proyecciones afiladas de la parte giratoria reduce las lesiones accidentales y promueve el trabajo seguro.
· Equipado con muelle helicoidal para evitar la fatiga incluso durante el trabajo continuo.
· Agarre suave con especificación antiestática (ESD) para un trabajo seguro con electrónica.
[Aplicaciones]
· Además de doblar el plomo de las piezas electrónicas, esto también es ideal para trabajos de precisión como la fabricación de accesorios y artesanías de alambre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-35

 
Número de Parte
P-35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 116
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 45
Explicación suplementaria Ancho de la punta 0.6 / Altura de la punta 1.1 Alicates de radio súper finos con un mango de resorte helicoidal que se abre automáticamente, no es fatigante y fácil de agarrar. Sin nudos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-35 de la serie Alicates de punta larga en miniatura P-35.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico