(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2800M (Números de pieza)

Juego de llaves de ajuste largo (45 °) 2800M

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 2800M
  • 2800M
  • Descuento por volumen

Juego de 8 piezas de llaves de caja de tipo largo que usan un nuevo tipo de caja de metal y una resistente bandeja con acabado satinado.
[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango es de 45 °, lo que permite apretar / aflojar pernos y tuercas mientras se evitan los objetos circundantes.
· La parte de la caja puede encajar fácilmente en tuercas y tornillos y facilita el trabajo en espacios relativamente estrechos, ya que tiene una estructura de doble hexágono.
· La parte desplazada tiene forma de anillo y es poco probable que se salga de los pernos y tornillos.
· Los alrededores reciben la carga de manera uniforme, lo que permite un trabajo pesado y una fijación segura.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2800M

 
Número de Parte
2800M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 198 / 350 / 248 / 194 / 182 / 307 / 348 / 324 Ángulo de desplazamiento(°) 45 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 22×24 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×9 / 19×21 / 23×26 / 24×27
Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、23×26、24×27 Establecer contenido (elementos) 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico