(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Jack lateral tipo F (Números de pieza)

Jack lateral tipo F
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Simplemente inserte en la ranura en T.
· Útil para recibir resistencia de corte lateral.
· Especialmente para grandes máquinas de procesamiento. La resistencia al corte se recibe con mayor resistencia al sujetar la parte escalonada

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SID22F
SID24F
SID28F
SID32F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Un h8
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
F
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

228537150203.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

248537150203.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2810047200204.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3210047200254.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

E(mm) 40 G(mm) 30 H(mm) M20
Material SCM420 Tratamiento térmico Térmica Refinada Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico