(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariador cónico K-441/K-442/K-443/K-444 (Números de pieza)

Escariador cónico K-441/K-442/K-443/K-444
  • Descuento por volumen

Una fresa cónica que cuenta con una nitidez y durabilidad excepcionales
[Caracteristicas]
· K-441, K-442, K-443 y K-444 están disponibles.
· Se puede usar en varias aplicaciones de acuerdo con los diámetros de los agujeros y los ángulos de inclinación.
· Perfecto para trabajos que requieren la aplicación de torque, ya que viene con un mango.
· Permite cortar girando en sentido horario.
· Excelente nitidez y excelente durabilidad.
[Aplicaciones]
· Ideal para la modificación y ampliación de agujeros en placas metálicas, placas de aluminio, planchas de hierro, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-441
K-442
K-443
K-444
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ángulo cónico
(゜)
Tamaño aplicable
(㎜φ)
Numero de flautas Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12473 a 12665
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

124103 a 16695
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

124124~227155
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

149204~327330

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de agarre Acero inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico