(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación larga (recta) M04 (Números de pieza)

Llave de compensación larga (recta) M04
  • Descuento por volumen

Una llave inglesa larga y recta.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos realizados en espacios estrechos con restricciones de altura o en lugares profundos.
· Como la longitud total es larga, puede apretarse con una fuerza mínima.
· La parte de la caja se ajusta fácilmente a tuercas y tornillos gracias a la estructura de doble hexágono.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M04-0810
M04-1012
M04-1113
M04-1214
M04-1315
M04-1417
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1848×1013.5167.58
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19210×121618.58.59
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

19311×13171999.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22412×1418.5219.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24013×1519239.511
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

25214×172125.51112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico