(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie A7000 (Números de pieza)

Serie A7000
  • Descuento por volumen

Medidor de panel de escala digital montado en riel DIN que se utiliza para mostrar varias salidas de señal y medición. Opciones de pantalla única o múltiple disponibles junto con una luz indicadora LED de dos colores para un reconocimiento rápido del estado de la alarma. Los rangos de medición y entrada se pueden personalizar, junto con las especificaciones de entrada, salida y fuente de alimentación.

[Características]
· Elija entre un tipo de entrada de voltaje o corriente.
· Opciones compatibles con corriente de entrada de 20 mA, 100 mA o 2000 mA.
· La entrada de voltaje oscila entre 5 y 700 V.
· Opciones de fuente de alimentación de 12-48 V CC o 100-240 V CA disponibles.
· Las opciones de salida incluyen RS232C, RS485, analógica, BCD, fotoacoplador y comparación de contactos de relé.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A7111-0
A7111-1
A7111-2
A7111-3
A7111-4
A7111-6
A7111-7
A7111-9
A7111-A
A7111-B
A7112-1
A7112-4
A7112-7
A7112-8
A7112-9
A7113-1
A7113-4
A7113-7
A7113-9
A7113-A
A7113-C
A711B-1
A711B-7
A711B-8
A7211-0
A7211-1
A7211-2
A7211-4
A7211-6
A7211-7
A7211-9
A7211-A
A7211-B
A7211-C
A7212-1
A7212-2
A7212-7
A7212-9
A7212-B
A7212-C
A7213-1
A7213-4
A7213-7
A7213-9
A7213-A
A7213-C
A721B-1
A721B-4
A721B-8
A721B-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de entrada Corriente de entrada
(mamá)
Voltaje de entrada
(V)
Fuente de alimentación
(V)
Especificación Entrada Número de rangos = N
(Distancia)
Rango de medición (MIN)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240NingunoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida de comparación de contacto de reléMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida de comparación de fotoacopladorMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida BCD (TTL)Medida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida BCD (colector abierto)Medida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida BCD (colector abierto) + salida de fotoacopladorMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida analógicaMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida RS232CMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida RS485Medida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0AC100 a 240Salida RS232C + salida de comparación de acoplador de puertoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Corriente±99.99-AC100 a 240Salida de comparación de contacto de reléMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Corriente±99.99-AC100 a 240Salida BCD (colector abierto)Medición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-AC100 a 240Salida analógicaMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-AC100 a 240Salida analógica + salida de comparación de fotoacopladorMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-AC100 a 240Salida RS232CMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±2000-AC100 a 240Salida de comparación de contacto de reléMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-AC100 a 240Salida BCD (colector abierto)Medición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-AC100 a 240Salida analógicaMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Corriente±2000-AC100 a 240Salida RS232CMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-AC100 a 240Salida RS485Medición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-AC100 a 240Salida RS485 + salida de comparación de acoplador de puertoMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VAC100 a 240Salida de comparación de contacto de reléMedición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VAC100 a 240Salida analógicaMedición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VAC100 a 240Salida analógica + salida de comparación de fotoacopladorMedición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48NingunoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida de comparación de contacto de reléMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida de comparación de fotoacopladorMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida BCD (colector abierto)Medida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida BCD (colector abierto) + salida de fotoacopladorMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida analógicaMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida RS232CMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida RS485Medida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida RS232C + salida de comparación de acoplador de puertoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

Voltaje-±700.0DC12 a 48Salida RS485 + salida de comparación de acoplador de puertoMedida de voltaje DC5± 99,99 mV
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±99.99-DC12 a 48Salida de comparación de contacto de reléMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-DC12 a 48Salida de comparación de fotoacopladorMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-DC12 a 48Salida analógicaMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-DC12 a 48Salida RS232CMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±99.99-DC12 a 48Salida RS232C + salida de comparación de acoplador de puertoMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±99.99-DC12 a 48Salida RS485 + salida de comparación de acoplador de puertoMedición de corriente CC (corriente pequeña)4±99.99 µA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±2000-DC12 a 48Salida de comparación de contacto de reléMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-DC12 a 48Salida BCD (colector abierto)Medición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-DC12 a 48Salida analógicaMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-DC12 a 48Salida RS232CMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Corriente±2000-DC12 a 48Salida RS485Medición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Corriente±2000-DC12 a 48Salida RS485 + salida de comparación de acoplador de puertoMedición de corriente DC (corriente grande)2± 999,9 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VDC12 a 48Salida de comparación de contacto de reléMedición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VDC12 a 48Salida BCD (colector abierto)Medición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VDC12 a 48Salida analógica + salida de comparación de fotoacopladorMedición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

Voltaje / Corriente± 20 mA±5 VDC12 a 48Salida RS232CMedición de señal de proceso41 a 5 V/4 a 20 mA

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Montaje en superficie de panel Dimensiones de corte del panel 68 x 33 Mostrar dígitos 4 dígitos
Dimensión (D)(mm) 118 Dimensión (W)(mm) 72 Dimensión (H)(mm) 36

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm