(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos: terminal de conector, PicoBlade, paso de 1,25 mm, serie 50125, 50133【10,000 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Contactos: terminal de conector, PicoBlade, paso de 1,25 mm, serie 50125, 50133
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Una variedad de productos de Molex de placa a circuito y de cable a cable opcionales disponibles. Existen variaciones en el encabezado de ambos tipos: tipo de montaje en superficie y tipo de orificio pasante. (Vivienda conforme: 51047)

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

50133-8000

 
Número de Parte
50133-8000
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Macho (enchufe) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 125 Método de conexión del cable Rizar Vivienda aplicable 51047
Tamaño aplicable AWG 28 a 32 Forma terminal Cadena Compañero de apareamiento 50058, 50079

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 50133-8000 de la serie Contactos: terminal de conector, PicoBlade, paso de 1,25 mm, serie 50125, 50133.