(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

FFC-FPC (a través del orificio) (52806) Tipo recto (Números de pieza)

FFC-FPC (a través del orificio) (52806) Tipo recto
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
• FFC (cable multiconductor) y varios conectores para FPC (placas de circuito impreso flexibles) (tipo recto NONZIF de paso de 1,0 mm (2)).

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
52806-0410
52806-1210
52806-1410
52806-1610
52806-2210
52806-2410
52806-2510
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de nucleos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Para PCB Corriente permisible(A) 0.5
Voltaje permitido(V) 50 Dirección de conexión Recto Normas representativas UL
Pitch(mm) 1.0 Revestimiento de sección de acoplamiento Estaño