(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de cinta (Números de pieza)

Tubo de cinta
  • Descuento por volumen

Tubo de PVC de forma ovalada.

[Caracteristicas]
Tubo especial de PVC con forma de abertura elíptica natural.
· Cada tamaño de tubo admite varios tamaños de cable diferentes, lo que reduce los costos de administración.
Debido a sus fuertes propiedades de rebote, el material de alambre de 2 mm o menos se puede sujetar firmemente en su lugar.
Se puede fijar en su lugar para que las marcas estén orientadas en una dirección particular

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RBT-1118-5
RBT-1118-10
RBT-1118-100
RBT-3048-5
RBT-3048-10
RBT-3048-200
RBT-3658-5
RBT-3658-10
RBT-3658-200
RBT-4268-5
RBT-4268-10
RBT-4268-200
RBT-5080-5
RBT-5080-10
RBT-5080-200
RBT-8013-5
RBT-8013-10
RBT-8013-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma Temperatura de Operación (Mínima)
(℃)
Temperatura de Operación (Máxima)
(℃)
Tamaño Interno Requerido del Diámetro
(mm)
Color Diámetro interno
(mm)
Largo total
(m)
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo Plano-10703.4×10.8Blanco3.4X10.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10703.4×10.8Blanco3.4X10.210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10703.4×10.8Blanco3.4X10.2100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10701.5×2.9Blanco1.5X2.95
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10701.5×2.9Blanco1.5X2.910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-----1.5X2.9200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10701.7×3.6Blanco1.7X3.65
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10701.7×3.6Blanco1.7X3.610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10701.7×3.6Blanco1.7X3.6200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10701.8×4.2Blanco1.8X4.15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10701.8×4.2Blanco1.8X4.110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10701.8×4.2Blanco1.8X4.1200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10701.8×5.0Blanco1.8X55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10701.8×5.0Blanco1.8X510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tipo Plano-10701.8×5.0Blanco1.8X5200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10702.6×8.0Blanco2.6X7.85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Tipo Plano-10702.6×8.0Blanco2.6X7.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo Plano-10702.6×8.0Blanco2.6X7.8100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC Color Blanco