(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - corrugado, nylon 66, impermeable【10-50 piezas por paquete】

Prensaestopas - corrugado, nylon 66, impermeable
  • Descuento por volumen

Esta es una glándula de conexión corrugada IP68 que es completamente impermeable cuando se combina con un tubo NGN.

[Caracteristicas]
· El sello perfecto bloquea completamente el agua, el aceite y el polvo externos, protegiendo los cables y las piezas internas de precisión.
· Para diversos equipos de maquinaria, vehículos, sistemas de control, partes móviles de maquinaria, motores, combinaciones internas en cuadros de distribución y cajas de control, edificios industriales, accesorios / equipos de iluminación, equipos de comunicación, instrumentación, dispositivos de visualización, varias plantas e instalaciones eléctricas en general. etc.
· La unidad principal se inserta en el orificio de montaje y luego se aprieta desde la parte posterior con una contratuerca o se asegura girando el cuerpo principal en el orificio del tornillo en el lado de la caja.
· Después de quitar la tuerca del sello y pasarla por el lado del tubo corrugado, inserte un sello de goma en el tubo corrugado.
· Inserte el tubo corrugado con un sello de goma en la punta en el cuerpo principal.

Si gira la tuerca de sellado en el cuerpo principal, el tubo corrugado será resistente al agua.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-FGW13-10B
N-FGW17-13B
N-FGW21-15B
N-FGW21-18B
N-FGW21-21B
N-FGW26-28B
N-FGW33-34B
N-FGW42-42B
N-FGW48-48B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del Tornillo Medida del tornillo Diámetro del orificio de montaje
(mm)
Longitud del tornillo
(mm)
Diámetro interno mínimo del cuerpo principal de tierra
(mm)
Diámetro máximo del tubo
(ø mm)
Corrugado AVC conforme

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1/4"G(PF)1/413.5 a 13.99810(NGN-07B) 1/4"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 3/8"G(PF)3/817 a 17.41010.513(NGN-10B) 5/16"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1/2"G(PF)1/221,4 a 21,9101416(NGN-12B) 3/8"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G(PF)1/221,4 a 21,9101418.3(NGN-14B) 3/8"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1/2"G(PF)1/221,4 a 21,9101522(NGN-17B) 1/2"

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-G(PF) 3/4"G(PF)3/426,9 a 27,4152028.5(NGN-23B) 3/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10G(PF) 1"G(PF)3/433,8 a 34,4152734.5(NGN-28B) 1"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1 1/4"G(PF)1 1/442,5 a 43,12033.543(NGN-36B) 1 1/4"

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

10G(PF) 1 1/2"G(PF)1 1/248,4 a 49204148(NGN-40B) 1 1/2"

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Corrugado Flexible Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable Norma Representativa CE
Tipo Glandula de Cable Color Negro Normas de conformidad CE
Material del cuerpo principal 66 nylon (UL94 V-2) Grado de IP IP68/5 presión atmosférica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico