(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - casquillo, PVC/acero

Prensaestopas - casquillo, PVC/acero
  • Descuento por volumen

Al cortar la primera etapa o la segunda etapa de la parte de protección del cable, se puede lograr la compatibilidad con cada diámetro de cable.

[Caracteristicas]
Debido a que el producto está integrado, el costo se reduce y al quitar la parte de protección del cable (parte AB), el producto se puede adaptar a una variedad de diferentes tamaños de cable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BG-19
BG-19S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño de cable adaptativo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Φ8/Φ10/Φ128/10/12
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

Φ5/7/95/7/9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca G (PF) Material Resina
Color Negro Tipo Glandula de Cable Tamaño del Tornillo G(PF) 1/2"
Medida del tornillo G 1/2 Color Negro Diámetro del orificio de montaje(mm) 21,4 a 21,9
Longitud del tornillo(mm) 11 Material del cuerpo principal Tornillo de PVC / acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico