(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular pequeño de la serie CMV1: bloqueo de un toque, resistente al agua, receptáculo (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CMV1-AP2S-L
CMV1-AP2S-M1
CMV1-AP2S-M2
CMV1-AP10S-L
CMV1-AP10S-M1
CMV1-AP10S-M2
CMV1-SP2S-L
CMV1-SP2S-M1
CMV1-SP2S-M2
CMV1-SP10S-L
CMV1-SP10S-M1
CMV1-SP10S-M2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de nucleos Dirección de conexión Clasificación del producto Diámetro exterior del cable aplicable
(Φ)
Cable aplicable Compañero de apareamiento 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102ÁnguloTapón de ángulo9.0 a 11.6Engarzado: AWG16 a 20/Soldadura: AWG16 o menosCMV1-R2P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102ÁnguloTapón de ángulo5.5 a 7.5Engarzado: AWG16 a 20/Soldadura: AWG16 o menosCMV1-R2P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102ÁnguloTapón de ángulo7.0 a 9.0Engarzado: AWG16 a 20/Soldadura: AWG16 o menosCMV1-R2P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010ÁnguloTapón de ángulo9.0 a 11.6Engarzado: AWG20 a 28/Soldadura: AWG20 o menosCMV1-R10P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010ÁnguloTapón de ángulo5.5 a 7.5Engarzado: AWG20 a 28/Soldadura: AWG20 o menosCMV1-R10P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010ÁnguloTapón de ángulo7.0 a 9.0Engarzado: AWG20 a 28/Soldadura: AWG20 o menosCMV1-R10P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102RectoEnchufe recto9.0 a 11.6Engarzado: AWG16 a 20/Soldadura: AWG16 o menosCMV1-R2P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102RectoEnchufe recto5.5 a 7.5Engarzado: AWG16 a 20/Soldadura: AWG16 o menosCMV1-R2P [receptáculo de caja]
3 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

102RectoEnchufe recto7.0 a 9.0Engarzado: AWG16 a 20/Soldadura: AWG16 o menosCMV1-R2P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RectoEnchufe recto9.0 a 11.6Engarzado: AWG20 a 28/Soldadura: AWG20 o menosCMV1-R10P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RectoEnchufe recto5.5 a 7.5Engarzado: AWG20 a 28/Soldadura: AWG20 o menosCMV1-R10P [receptáculo de caja]
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RectoEnchufe recto7.0 a 9.0Engarzado: AWG20 a 28/Soldadura: AWG20 o menosCMV1-R10P [receptáculo de caja]

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo circular Conector serie iniciales A・B・C A・B・C CMV1
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Cable a cable Corriente permisible(A) 3
Voltaje permitido(V) 200 Método de conexión del cable Soldadura / engarzado Clasificación del IP IP67
Método de bloqueo Empuja Shell (material / tratamiento) Aleación de zinc / niquelado Contacto (material / tratamiento) Aleación de cobre / chapada en oro
Nota de contacto Se vende por separado