(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable GP-IB serie 408JE (Números de pieza)

Cable GP-IB serie 408JE
  • Descuento por volumen

Los conectores de la serie 408JE para sistemas de interfaz estándar cumplen con los estándares internacionales IEEE-STD-488-1978 e IEC-Pub.625-1.

[Caracteristicas]
· El uso de estos conectores permite que los dispositivos interactúen, lo que permite la sistematización y la automatización de las mediciones.
· Los conectores IEEE-IB de la serie 408JE cumplen con los estándares de interferencia de radio (estándares FCC, CISPR, VDE) y están cubiertos por una cubierta metálica para mejorar el blindaje.
· La abrazadera del cable de la campana está diseñada para ser lo más pequeña posible, por lo que es aún más fácil de usar.
· Las especificaciones del cable cumplen con los estándares más recientes de IEEE-STD-488-1978.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
408JE-101-ROHS
408JE-102-ROHS
408JE-102S-ROHS
408JE-104-ROHS
408JE-104S-ROHS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conjunto de cable con conector de doble extremo1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conjunto de cable con conector de doble extremo2
1 Pieza(s)Disponible

85 Días o más

10Conjunto de cable con conector de extremo único2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conjunto de cable con conector de doble extremo4
1 Pieza(s)Disponible

85 Días o más

10Conjunto de cable con conector de extremo único4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de conector IEEE Fabricante del conector DDK Ltd. Forma del conector Ángulo
Método de procesamiento Soldadura Forma de cable Circular capucha Fundido a presión
Tornillo de capucha M3.5 bloqueo de tornillo Numero de nucleos 24 Blindaje Doble escudo
Conector Uso combinado masculino / femenino

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico