(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores rectangulares: MIL, conforme a la norma, paso de 2,54 mm, serie FRC5 (Números de pieza)

 
Número de Parte
FRC5-A016-3T0S-FA
FRC5-A050-1T0S-FA
FRC5-AA20-3T0N-FA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNúcleos Tratamiento de superficie (contacto) Forma de la cubierta Alivio de tensión
50 Pieza(s)Disponible

70 Días o más

1016Revestimiento de níquel (flash)Final abiertoIncluido
100 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-50Niquelado de oro (0.8 μ)Final abiertoIncluido
10 Pieza(s)Disponible

70 Días o más

1020Revestimiento de níquel (flash)Final cerradoNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales D・E・F Series Iniciales D · E · F FRC5
Pin / contacto aplicable Hembra (socket) Aplicación Conexión de cable Corriente permisible(A) 1
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura a presión Dirección de conexión Recto
Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL Clasificación del producto Conector de enchufe
Notas especiales Tratamiento superficial (conexión): chapado en Sn-Ag Clave de polaridad No hay llave Palanca de bloqueo Ninguno
Notas Sin plomo ? artículos conformes