(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Contactos - serie D2000 (Números de pieza)

 
Número de Parte
1318107-1
1318108-1
1318111-1
1318112-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Rango de cable aplicable
(AWG)
Rango de cable aplicable
((mm)2)
Marca de rango de cable Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento
(mm)
Número de modelo de herramientas aplicables
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra22 a 180,30 a 0,85M1.26 a 1.8 / 1.79 a 1.991595-1 (herramienta manual)/2151071-1 (mini aplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra28 a 240.09 a 0.20S0,88 a 1,3 / 1,11 a 1,4391576-1 (herramienta manual)/2151240-1 (mini aplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho22 a 180,30 a 0,85M1.26 a 1.8 / 1.79 a 1.991595-1 (herramienta manual)/2151071-1 (mini aplicador)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho28 a 240.09 a 0.20S0,88 a 1,3 / 1,11 a 1,4391576-1 (herramienta manual)/2151240-1 (mini aplicador)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Otros Otros Dinámica Método de conexión del cable Rizar
Recubrimiento de contacto Oro 0,38 μm Tipo de embalaje Individual Material Aleación de cobre