(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de montaje descentrado para buje Insulok (alas incluidas)【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Abrazadera de montaje descentrado para buje Insulok (alas incluidas)
  • Descuento por volumen

Escriba con ala (ala). Para fijación a chasis, paneles y paredes.

[Caracteristicas]
· Tipo de desplazamiento, con alas.
· Las alas de soporte están extendidas y aseguradas a la superficie del panel instalado.
· Por lo tanto, se puede obtener una sensación de estabilidad después de asegurar.
▪ Un lazo de montaje de empuje del tipo con alas.
· Se puede fijar de forma segura en el orificio de instalación.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RT18RSF
RT30SSF
RT30SSF5
RT50RSF
RT50SSF5.4
T50SSF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Función especial / aplicación Estándar Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Orificio de montaje ∅
(mm)
Grosor máximo del panel de montaje
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 271323Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar803.8 a 4.22.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102.0 a 271303.3Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar1354.0 a 4.22

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 271303.3Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar1964.7 a 5.02.3

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 482004.8Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar2256.0 a 7.52.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

105.0 a 321508Tipo reutilizable / Montaje de empujeProducto certificado UL estándar2255.2 a 5.61.6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-1.5 a 261304.8Montaje de empuje-222.56.0 a 7.52.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Blanco translúcido Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2
Numero con packs(Unidades) 100 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico