(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble HIS-A (Números de pieza)

Tubo termocontraíble HIS-A
  • Descuento por volumen

La relación de contracción es alta a 3: 1, por lo que no es necesario preparar una gran cantidad de tamaños diferentes. El adhesivo incluido protege contra la humedad y proporciona protección interna. También se puede guardar convenientemente en una caja compacta.

[Caracteristicas]
La relación de contracción es alta a 3: 1, por lo que no es necesario preparar una gran cantidad de tubos termocontraíbles de diferentes tamaños.
El adhesivo incluido protege contra la humedad y proporciona protección interna.
· Incluye una caja de tamaño compacto que el polvo no puede penetrar fácilmente, lo cual es conveniente para almacenar el producto

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HIS-A-3/1-BK
HIS-A-6/2-BK
HIS-A-9/3-BK
HIS-A-12/4-BK
HIS-A-18/6-BK
HIS-A-24/8-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103110000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1091.45000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121.65000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10182.154000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10242.43000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 3:1 Material Poliolefina reticulada Color Negro
Retardante de llama Presente Adhesivo Presente Normas representativas Producto certificado UL estándar
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) -55 Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) 125