(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

KVC-36SBT (Números de pieza)

KVC-36SBT
  • Descuento por volumen

Adecuado para el cableado del circuito de control para máquinas herramienta

[Caracteristicas]
· Cable estándar UL/cUL.
· Resistencia al ruido.
· Flexibilidad.
· Resistencia al aceite.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-1
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-2
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-3
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-4
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-5
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-6
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-7
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-8
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-9
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-10
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-11
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-12
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-13
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-14
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-15
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-16
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-17
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-18
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-19
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-20
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-21
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-22
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-23
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-24
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-25
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-26
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-27
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-28
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-29
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-30
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-31
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-32
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-33
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-34
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-35
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-36
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-37
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-38
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-39
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-40
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-41
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-42
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-43
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-44
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-45
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-46
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-47
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-48
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-49
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-50
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-51
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-52
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-53
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-54
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-55
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-56
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-57
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-58
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-59
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-60
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-61
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-62
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-63
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-64
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-65
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-66
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-67
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-68
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-69
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-70
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-71
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-72
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-73
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-74
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-75
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-76
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-77
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-78
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-79
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-80
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-81
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-82
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-83
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-84
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-85
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-86
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-87
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-88
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-89
KVC-36SBT 2(1P)X0.5SQ-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8021P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8121P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8221P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8321P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8421P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8521P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8621P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8721P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8821P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8921P4.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9021P4.8

Cargando…

Información básica

Sección transversal del conductor((mm)2) 0.5 Tamaño AWG(AWG) 20 Tensión nominal Circuitos de baja corriente (150 V)
Blindaje Presente Característica de la vaina Resistencia al aceite Normas representativas UL / CSA (c-UL)
Color de la vaina Negro Cable a tierra Cable de drenaje Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señales