(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - plástico, serie SS (Números de pieza)

Cajas - plástico, serie SS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
- El ajuste desigual entre las cubiertas superior e inferior evita que el polvo y el agua contaminen la carcasa.
- Acabado atractivo en el plástico, utilizando un acabado de grano suave en las superficies superior e inferior.
- Tipo ignífugo gris claro (UL94V-0) disponible.
- Línea completa de piezas opcionales, como placas de circuito impreso que se ajustan perfectamente a la carcasa y piezas para montaje en placa (se venden por separado).

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de color de los envíos de fabricación con fecha de agosto de 2016.
    Utilice la señal de color blanca tipo W para los reemplazos, ya que la señal de color marfil tipo A ha sido descontinuada. ※ Este cambio ocurrirá cuando se agote su inventario de productos con especificaciones antiguas. Gracias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS-90B
SS-125B
SS-160B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10502690.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108032125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010038160

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales
Especificaciones de color(Cuerpo) Negro Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico