(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas: caja de policarbonato, resistente al agua y al polvo, serie WPCM (Números de pieza)

Cajas: caja de policarbonato, resistente al agua y al polvo, serie WPCM
  • Descuento por volumen

Caja de policarbonato impermeable / a prueba de polvo que se puede abrir / cerrar (tornillo M / tamaño / especificación extraíble) (WPCM)

[Caracteristicas]
· Esta es una caja para dispositivos eléctricos y electrónicos desde tamaños intermedios hasta tamaños grandes.
· El producto viene con un orificio ciego para cableado de tamaño de tornillo M.
· Este es un tipo de gabinete que se puede abrir / cerrar que permite un fácil mantenimiento.
· Hay 2 tipos de cubiertas superiores, blanco-gris y transparente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WPCM303013G
WPCM303013T
WPCM303018G
WPCM303018T
WPCM304013G
WPCM304013T
WPCM304018G
WPCM304018T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10132300Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10132300Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10187300Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10187300Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10132400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10132400Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10187400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10187400Transparencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 300 Material Resina
Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales Estándar CE / UL
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75 Autoextinguible(UL94) V-2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico