(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes: plástico, compacto, a presión, ignífugo, serie SW-N (Números de pieza)

Gabinetes: plástico, compacto, a presión, ignífugo, serie SW-N
  • Descuento por volumen

Estuche de plástico ignífugo, (SW-N)

[Caracteristicas]
· Una estructura de apertura y cierre de un toque.
· El espacio interno es grande y útil.
· Un pequeño estuche multiusos.
▪ La serie SW de plástico ABS está disponible en dos colores, a saber, S (gris claro) y B (negro), y 17 modelos, mientras que la serie SW-N de plástico ABS ignífugo está disponible en modelos G (gris) y 13, y La serie SW-T de plástico ABS resistente al calor está disponible en modelos B (negro) y 6.
· También hay una línea completa de piezas opcionales, como placas de circuito impreso que se ajustan perfectamente a la carcasa y piezas para el montaje en placa (componentes opcionales, que se venden por separado).
- Para ese tipo de escudo de la serie ESW, consulte 1-111P a 112P.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW-N55G
SW-N65G
SW-N75G
SW-N85G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10402055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10452565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10503075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10604085

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS ignífuga Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60
Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico