(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - Caja UM3/UM4 con caja de batería UM3, serie LM (Números de pieza)

Cajas - Caja UM3/UM4 con caja de batería UM3, serie LM
  • Descuento por volumen

Caja UM3/UM4 con caja de batería UM3 (LM)

[Caracteristicas]
· Caja de batería pequeña, para reemplazar la batería fácilmente.
· Resina ABS ignífuga (UL94V-0).
· La superficie superior de la cubierta con ajuste de caída lo hace adecuado para numerosas aplicaciones, como la fijación de la hoja del panel táctil.
· El grosor de la carcasa se ha reducido al mínimo, lo que lo hace óptimo para equipos portátiles.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LM-100C
LM-100G
LM-140C
LM-140G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106118.5100Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106118.5100Gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107727140Gris oscuro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107727140Gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS ignífuga Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico