(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de protección acústica de 80 μm tipo snap (Números de pieza)

Tubo de protección acústica de 80 μm tipo snap
  • Descuento por volumen

La especificación de papel de aluminio KATS se ha mejorado para incluir 80 μm. Proporciona un mejor efecto de protección *

[Caracteristicas]
· Se puede conectar y desconectar fácilmente sin herramientas mediante el acoplamiento de botones a presión.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KATS80-50

Número de Parte
KATS80-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Gancho (botón) Escudo compatible Aplicación / funciones especiales Retardante de llama
Diámetro interno(mm) Φ 50 Largo total(m) 25 Color Negro
Herramienta utilizada Ninguno Material Cloruro de vinilo flexible ignífugo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KATS80-50 de la serie Tubo de protección acústica de 80 μm tipo snap.