(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de bloqueo de deslizamiento del tubo de protección contra ruido

Tipo de bloqueo de deslizamiento del tubo de protección contra ruido
  • Descuento por volumen

El polvo y el ruido se bloquean debido a la adopción del esquema de bloqueo deslizante. También efectivo para proteger el ruido irradiado ☆

[Caracteristicas]
La serie de extremos de juego CTKC corresponde a un bloque de terminales de combinación de tipo de montaje directo que utiliza un bloque de terminales de riel y una placa intermedia de la serie CT tal como está con la adición de una placa lateral y eje de fijación directa.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KSLA-15
KSLA-20
KSLA-25
KSLA-30
KSLA-35
KSLA-40
KSLA-50
KSLA-70
KSLA-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 20
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 30
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 70
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Φ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Cremallera Escudo compatible Aplicación / funciones especiales Retardante de llama
Largo total(m) 25 Color Negro Herramienta utilizada
Material Parte de la hoja: cloruro de vinilo suave ignífugo + PET + papel de aluminio Notas Se puede conectar y desconectar fácilmente con un control deslizante dedicado (se vende por separado)